17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワンボードン#20 No.12 穴有 プラアリ【100個入り】

通常単価(税別)
373
税込単価
410
通常出荷日:6日目

【特長】・曇りにくく、水滴がつきにくいので、青果物の包装に適しています・厚0.02×幅230×高340...

詳細を確認

    型番:

    006763112-PACK
    解除
    • この商品は60パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    006763112-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006763112-PACK
    最小発注数量
    60パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    373
    ( 410 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・曇りにくく、水滴がつきにくいので、青果物の包装に適しています
    ・厚0.02×幅230×高340mm
    【商品仕様】
    ・材質:OPP
    ・JANコード:4547432421547

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スワンボードン#20 No.12 穴有 プラアリの型番006763112-PACKのページです。 型番006763112-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    スワンボードン#20 No.12 穴有 プラアリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スワンボードン#20 No.12 穴有 プラアリ
    スワンボードン#25 No.12 穴有 プラアリ
    スワンボードン#20 No.10 穴有 プラアリ
    スワンボードン#20 No.13 穴有 プラアリ
    ボードンパック#20 No.12 穴有 プラアリ
    スワンボードン#20 No.13 穴無 プラアリ
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格373444246448529448
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト