ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ PPひも【1~40個入り】 |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
【特長】
・指輪・ピアス・ビーズ等、小物の仕分けに最適なチャック付きポリ袋です
・厚0.05×幅40×高48mm
【商品仕様】
・材質:LDPE
・JANコード:4901755452624
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):252円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):143円~

三菱ガス化学
PTS袋
0通常価格(税別):8,260円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.04mm 401~420
4通常価格(税別):200円~