ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護
・脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です
・必ず実装試験を行ってからご利用ください
・厚0.052×幅70×高115mm
【商品仕様】
・材質:透明蒸着PET12/CPP40
・JANコード:4901755440898
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

酒井化学工業
チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ
5通常価格(税別):1,223円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
4.8通常価格(税別):130円~