ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄えよく包装できます
・ ヒートシーラーによるシールも可能です
・ 乾燥剤・脱酸素材共に非対応ですのでご注意ください
・ マチ:30mm
・厚0.04×幅110/全体幅170×高320mm
【商品仕様】
・材質:IPP
・JANコード:4901755440669
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):730円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):898円~