ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です
・ 水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます
・ 外寸法:120×170mm
・内寸法:幅100×高160mm
【商品仕様】
・材質:ナイロン15μ/LLDPE60μ
・JANコード:4901755503814

シモジマ
ナイロンポリ K12-20

信越化学工業
万能シーリング剤

石崎電機製作所
小型真空包装機脱気式専用ロール袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~