ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・三角型サンドイッチ専用の無地ポリ袋です
・ サンドイッチの厚みを見越して台形のシルエットになっています
・厚0.025×幅65×全体幅190×高200mm
【商品仕様】
・材質:IPP
・JANコード:4901755445091

![[透明]ポリ袋(100枚) 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303270473/223303270473_001_20230801115840.jpg)

シモジマ
サンドイッチ袋 PP 85
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):898円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
4.8通常価格(税別):130円~