ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・マチ付きのパートコート袋です
・ 中身の封入後、立たせることができます
・ 一般的に熱シールの適正がないOPPフィルムの口開き部分に、特殊な接着剤を塗布したことで、単体での熱シールを可能にしたOPP袋です
・ 透明性に優れ、腰のあるフィルムを使用しています
・ シール後の開封性を良くする特殊加工が施されています
・厚0.04×マチ60/幅110×高200mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755442595
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし
0通常価格(税別):163円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~