17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューソフトパック No.914 紐ナシ【200個入り】

通常単価(税別)
480
税込単価
528
通常出荷日:6日目

【特長】・厚み0.009ミクロンの超薄ポリ袋です・ お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利...

詳細を確認

    型番:

    006694914-PACK
    解除
    • この商品は30パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    006694914-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006694914-PACK
    最小発注数量
    30パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    480
    ( 528 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚み0.009ミクロンの超薄ポリ袋です
    ・ お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます
    ・ 吊り下げ用の紐は付いておりません
    ・厚0.009×幅280×高410mm
    【商品仕様】
    ・材質:HDPE
    ・JANコード:4901755530629

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニューソフトパック No.914 紐ナシの型番006694914-PACKのページです。 型番006694914-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ニューソフトパック No.914 紐ナシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニューソフトパック No.914 紐ナシ
    ニューソフトパック No.914 紐付
    ニューソフトパック No.912 紐ナシ
    ニューソフトパック No.910 紐ナシ
    ニューソフトパック No.913 紐ナシ
    ニューソフトパック No.713 紐ナシ
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格480480338215434357
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト