ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(透明/50枚)マチなし【50個入り】 |
|
シモジマ ニューソフトパック No.915 紐ナシ【200個入り】 |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
【特長】
・厚み0.007ミクロンの極薄ポリ袋です
・ お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます
・ 吊り下げ用の紐は付いておりません
・厚0.007×幅280×高410mm
【商品仕様】
・材質:HDPE
・JANコード:4901755530766

nitoms
No.5711 一般材料用超強力両面テープ


スリーエムジャパン
3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mm×10m
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):2,470円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
4.8通常価格(税別):130円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~