17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘイコーポリ 03 No.12 穴アリ【100個入り】

通常単価(税別)
480
税込単価
528
通常出荷日:6日目

【特長】・厚み30ミクロンとスタンダードですが、空気を逃がすための穴が袋本体に4箇所開いたシリーズです...

詳細を確認

    型番:

    006612053-PACK
    解除
    • この商品は30パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    006612053-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006612053-PACK
    最小発注数量
    30パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    480
    ( 528 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚み30ミクロンとスタンダードですが、空気を逃がすための穴が袋本体に4箇所開いたシリーズです
    ・ 吊り下げ用の紐は付いておりません
    ・厚0.03×幅230×高340mm
    【商品仕様】
    ・材質:LDPE
    ・JANコード:4901755400441

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘイコーポリ 03 No.12 穴アリの型番006612053-PACKのページです。 型番006612053-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ヘイコーポリ 03 No.12 穴アリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘイコーポリ 03 No.12 穴アリ
    ヘイコーポリ 03 No.10 穴アリ
    ヘイコーポリ 03 No.8 穴アリ
    ヘイコーポリ 03 No.11 穴アリ
    ヘイコーポリ 03 No.13 穴アリ
    ヘイコーポリ 03 No.9 穴アリ
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格480320243384608255
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト