ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・可憐な小花を散りばめたデザインのクリスタルパックです
・ パッキンと組み合わせて使ったり、リボン・タイ・シールなど、使い方次第で様々なラッピングができます
・厚0.03×幅200×高280mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755449143
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):730円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
4.8通常価格(税別):130円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):227円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~