ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・ランダムな白い水玉をデザインしたクリスタルパックです
・ パッキンと組み合わせて使ったり、リボン・タイ・シールなど、使い方次第で様々なラッピングができます
・厚0.03×幅200×高280mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755258431
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HEIKO
OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm
4.7通常価格(税別):178円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):730円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):227円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
4.8通常価格(税別):130円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~