ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです
・ 底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します
・ ヘッダーの色が白色のタイプです
・ 信頼の国産フィルムを使用しており、透明度が抜群です
・厚0.03×幅30×高160+ヘッダー30+テープ30mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755442250


長谷川工業
専用脚立 天板幅広強力タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HEIKO
OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm
4.7通常価格(税別):178円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):752円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~