ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです
・ Tは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます
・ B9判等を入れるのに適しています
・厚0.03×幅50×高80+テープ部分30mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4547432424630

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明)厚み0.02mm LTシリーズ

MAKINO(牧野工業)
ボックスパーツケース EMK型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HEIKO
OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm
4.7通常価格(税別):178円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):2,470円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):752円~