ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ エアバッグ [ABAG]【4個入り】 |
|
ミスミ PPひも【1~40個入り】 |
【特長】
・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです
・ S(サイドシール)はテープは付いておりません
・厚0.03×幅220×高350mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4547432424494

シモジマ
ピュアパック S 7-17

シモジマ
クリスタルパック S 9-15

シモジマ
ニューハンド NO.6
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
4.8通常価格(税別):130円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):2,470円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~