ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ 気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】 |
|
ミスミ 発泡緩衝材 ノンカッタータイプ【4個入り】 |
【特長】
・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです
・ S(サイドシール)はテープは付いておりません
・ 鉛筆3~4本等を入れるのに適しています
・厚0.03×幅40×高250mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4547432424036

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明)厚み0.02mm LTシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

コクゴ
パコールチャック袋
0通常価格(税別):156円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):730円~