ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO OPP袋 クリスタルパック テープ付【50~100個入り】 |
|
シモジマ スワン チャックポリ J-4 (A4用)【100個入り】 |
|
アズワン クリーンルーム用掃除機 乾式【1~5個入り】 |
|
シモジマ ピュアパック S 22.5-31(A4用)【100個入り】 |
【特長】
・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
・厚0.03×幅225×高310mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755441604
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):227円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.04mm 401~420
4通常価格(税別):200円~

東京硝子器械
ポリ袋 厚さ 0.03mm(100枚入)
0通常価格(税別):290円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm
0通常価格(税別):975円~

セイニチ
ユニパック 厚み 0.08mm 透明
4.7通常価格(税別):349円~

コクゴ
アルミ製ラミジップ チャック付スタンドタイプ
0通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~