ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ 両面テープ(厚手)【5個入り】 |
|
ミスミ 気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m【4個入り】 |
【特長】
・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
・厚0.03×幅170×高330mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755443271

シモジマ
スワン チャックポリ B-4 (A8用)
【特長】チャックポリの小分けパックです。 フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。 小物等の整理に最適です。厚0.04×幅60×高85mm。

シモジマ
スワン チャックポリ G-4 (B6用)
【特長】チャックポリの小分けパックです。 フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。 小物等の整理に最適です。厚0.04×幅140×高200mm。

シモジマ
ニューソフトパック No.912 紐付
【特長】厚み0.009ミクロンの超薄ポリ袋です。 お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。 フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。厚0.009×幅230×高340mm。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし
0通常価格(税別):163円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~