ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
・厚0.03×幅150×高500mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755445909

goot(太洋電機産業)
ホットスティック HB-40S シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HEIKO
OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm
4.7通常価格(税別):328円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):252円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.04mm 401~420
4通常価格(税別):200円~

セイニチ
ユニパック 厚み 0.08mm 透明
4.7通常価格(税別):401円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~