ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
・厚0.03×幅40×高80mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755441857

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):730円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~