ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】 |
【特長】
・ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です
・ 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用として広く使用されています
・幅9mm×400m巻
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4901755101300
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
たこ糸 20~520m
5通常価格(税別):426円~

トラスコ中山
PEカラー平テープ 6色
4.7通常価格(税別):634円

ユタカメイク
アクリル紐 ザ・紐 中丸紐
4.7通常価格(税別):352円~

司化成工業
PP融着ロープ(ツカサロープ)
4.3通常価格(税別):1,200円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

高木綱業
ナイロンテグス 2号~30号
4通常価格(税別):709円~

エスコ
ケブラー糸 EA628AT
0通常価格(税別):2,070円~

三友産業
ロープシリーズ パイレンロープ
0通常価格(税別):448円~

三友産業
バラけるPPロープ
0通常価格(税別):612円