ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】 |
【特長】
・ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です
・ 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用として広く使用されています
・幅9mm×400m巻
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4901755101294

ニチバン
バックシーリング開封紙テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高木綱業
ナイロンテグス 2号~30号
4通常価格(税別):709円~

ミスミ
PPひも
4.6通常価格(税別):1,348円~

トラスコ中山
PSロープ 長さ 80m・200m・300m
5通常価格(税別):351円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

エスコ
ナイロン糸
4通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
PEカラー平テープ 6色
4.7通常価格(税別):634円

司化成工業
PP融着ロープ(ツカサロープ)
4.3通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~