ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です
・ 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用として広く使用されています
・幅9mm×400m巻
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4901755101140

大阪ジャッキ製作所
油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)

マサダ製作所
ミニタイプ油圧ジャッキ

信越化学工業
熱伝導性グリス(低粘度タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
たこ糸 20~520m
5通常価格(税別):426円~

ミスミ
PPひも
4.6通常価格(税別):1,348円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

司化成工業
ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード
0通常価格(税別):5,216円~

ユタカメイク
ユタカメイク ロープ PSロープ 5φ×300m
0通常価格(税別):1,928円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~