17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトテープ 9×400 No.9 金

通常単価(税別)
768
税込単価
845
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です・ 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用...

詳細を確認

    型番:

    001100007-PACK
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    001100007-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    001100007-PACK
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    768
    ( 845 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です
    ・ 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用として広く使用されています
    ・幅9mm×400m巻
    【商品仕様】
    ・材質:ポリプロピレン
    ・JANコード:4901755101096

    商品担当おすすめ

    • 紙紐 8号 240m巻 画像

      シモジマ

      紙紐 8号 240m巻

      【特長】未晒クラフト紙を原料とした紐です。太サ約1.5mm 240m巻キ(350g)。

    • 紙紐 5号 330m巻 画像

      シモジマ

      紙紐 5号 330m巻

      【特長】未晒クラフト紙を原料とした紐です。太サ約1.2mm 330m巻キ(350g)。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソフトテープ 9×400 No.9 金の型番001100007-PACKのページです。 型番001100007-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ソフトテープ 9×400 No.9 金のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソフトテープ 9×400 No.9 金
    ソフトテープ 9×400 EB.9 金
    ソフトテープ 9×400 No.14 赤
    ソフトテープ 9×400 No.7 白
    ソフトテープ 9×400 EB.5 水
    ソフトテープ 9×400 EB.8 黄
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格768768768768768768
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト