17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワックスペーパー パープル【50個入り】

通常単価(税別)
2,112
税込単価
2,323
通常出荷日:6日目

【特長】・ワックス加工を施したカラーペーパーです・ しっかりした厚みがあり、撥水性に優れています・75...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    750×500
  • 材質
    両面ワックス加工 特殊紙
  • パープル
  • JANコード
    4901755298055
  • 質量 (g)
    27

型番:

002110315-PACK
解除
  • この商品は20パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

002110315-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
750×500
材質
両面ワックス加工 特殊紙
パープル
JANコード
4901755298055
質量(g)
27

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002110315-PACK
最小発注数量
20パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,112
( 2,323 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワックス加工を施したカラーペーパーです
・ しっかりした厚みがあり、撥水性に優れています
・750×500mm
【商品仕様】
・材質:両面ワックス加工 特殊紙
・質量:27g
・JANコード:4901755298055

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワックスペーパー パープルの型番002110315-PACKのページです。 型番002110315-PACKに関する仕様情報を記載しております。
ワックスペーパー パープルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワックスペーパー パープル
ワックスペーパー
ワックスペーパー ナチュラル
ワックスペーパー ユーカリ
ワックスペーパー スモーキーピンク
緩衝材 クッションペーパー
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマトラスコ中山
通常価格2,1122,1122,1122,1122,112820
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)750×500750×500750×500750×500750×500-
材質両面ワックス加工 特殊紙両面ワックス加工、特殊紙両面ワックス加工 特殊紙両面ワックス加工 特殊紙両面ワックス加工 特殊紙-
パープル--ユーカリスモーキーピンク-
JANコード4901755298055-490175529785049017552980624901755297997-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト