ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラワーラップ NO.45 ミズ

通常単価(税別)
1,958円
税込単価
2,154円
通常出荷日:6日目

【特長】・適度なハリと厚みのある、使いやすい不織布シートです・ フラワーやギフトのラッピングにはもちろ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 幅 (mm)
    650
  • 長さ (m)
    20
  • 材質
    不織布
  • 色
    ミズ
  • JANコード
    4901755295146

型番:

006777414-PACK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

006777414-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
幅(mm)
650
長さ(m)
20
材質
不織布
色
ミズ
JANコード
4901755295146

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
006777414-PACK
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,958円
( 2,154円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度なハリと厚みのある、使いやすい不織布シートです
・ フラワーやギフトのラッピングにはもちろん、ディスプレイクロスとしてもお使いいただけます
・幅65cm×20m巻
【商品仕様】
・材質:不織布
・JANコード:4901755295146

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラワーラップ NO.45 ミズの型番006777414-PACKのページです。 型番006777414-PACKに関する仕様情報を記載しております。
フラワーラップ NO.45 ミズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラワーラップ NO.45 ミズ
フラワーラップ NO.1 シロ
フラワーラップ NO.6 アンズ
フラワーラップ NO.50 キャラメル
フラワーラップ NO.9 レモン
フラワーラップ NO.3 クリーム
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格1,958円1,958円1,958円1,958円1,958円1,958円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
幅(mm)650650650650650650
長さ(m)202020202020
材質不織布不織布不織布不織布不織布不織布
色ミズシロアンズキャラメルレモンクリーム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました