17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レインボウラップ NO.1 ホワイト

通常単価(税別)
1,536
税込単価
1,690
通常出荷日:6日目

【特長】・小ぶりなブーケなどにお勧めのOPPフィルムです・幅65cm×15m巻【商品仕様】・材質:OP...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 幅 (mm)
    650
  • 長さ (m)
    15
  • 材質
    OPP20μ+OPP20μ
  • ホワイト
  • JANコード
    4901755201314

型番:

006777960-PACK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

006777960-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
幅(mm)
650
長さ(m)
15
材質
OPP20μ+OPP20μ
ホワイト
JANコード
4901755201314

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
006777960-PACK
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,536
( 1,690 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小ぶりなブーケなどにお勧めのOPPフィルムです
・幅65cm×15m巻
【商品仕様】
・材質:OPP20μ+OPP20μ
・JANコード:4901755201314

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインボウラップ NO.1 ホワイトの型番006777960-PACKのページです。 型番006777960-PACKに関する仕様情報を記載しております。
レインボウラップ NO.1 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レインボウラップ NO.1 ホワイト
フラワーネット NO.1
フラワーラップ NO.1 シロ
レインボウラップ NO.16 ラベンダー
レインボウラップ NO.23 サンタン
レインボウラップ NO.27 セージ
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格1,5361,9201,1521,5361,5361,536
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
幅(mm)650650650650650650
長さ(m)151520151515
材質OPP20μ+OPP20μ不織布不織布OPP20μ+OPP20μOPP20μ+OPP20μOPP20μ+OPP20μ
ホワイト-シロラベンダー-セージ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト