17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄葉紙 ブラウン【200個入り】

通常単価(税別)
2,2404,224
税込単価
2,4644,646
通常出荷日:6日目

インナーラップはもちろん、不定形な物のラッピングにも最適です。

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    薄葉紙
  • ブラウン
  • 質量 (g)
    14
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

最小発注数量
1091×788
全判
4901755200782
5パック

200個入り

788×545
半才
4901755200676
10パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,224
( 4,646 )
6日目
2,240
( 2,464 )
6日目

詳細情報

基本情報

インナーラップはもちろん、不定形な物のラッピングにも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄葉紙 ブラウンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄葉紙 ブラウン
薄葉紙 全判・半才
薄葉紙 白
包装紙 雲竜 緑
包装紙 ブルーベリー
包装紙 ポエット
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格2,240-1,856 -1,408 -2,496 -2,688 -2,368 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
材質薄葉紙薄葉紙薄葉紙上質紙コート紙色上質紙
ブラウン---
質量(g)141414606465

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト