17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄葉紙 半才 無蛍光白【200個入り】

通常単価(税別)
1,344
税込単価
1,478
通常出荷日:6日目

【特長】・商品保護用のインナーラップとしてご利用下さい・788×545mm【商品仕様】・材質:薄葉紙・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    788×545
  • 材質
    薄葉紙
  • 無蛍光白
  • JANコード
    4901755200508
  • 質量 (g)
    14

型番:

002102101-PACK
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

002102101-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
788×545
材質
薄葉紙
無蛍光白
JANコード
4901755200508
質量(g)
14

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002102101-PACK
最小発注数量
10パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,344
( 1,478 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品保護用のインナーラップとしてご利用下さい
・788×545mm
【商品仕様】
・材質:薄葉紙
・質量:14g
・JANコード:4901755200508

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄葉紙 半才 無蛍光白の型番002102101-PACKのページです。 型番002102101-PACKに関する仕様情報を記載しております。
薄葉紙 半才 無蛍光白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄葉紙 半才 無蛍光白
薄葉紙 白
薄葉紙
薄葉紙 全判・半才
包装紙 半才並口 マイホーム
包装紙 半才並口 スター
メーカーシモジマシモジマトラスコ中山シモジマシモジマシモジマ
通常価格1,3441,408 -2,3301,856 -2,8162,816
通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシート-シートシートシート
サイズ(mm)788×545---757×530757×530
材質薄葉紙薄葉紙-薄葉紙純白紙純白紙
無蛍光白----
JANコード4901755200508---49017552033494901755203196

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト