17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄葉紙 白【200個入り】

通常単価(税別)
1,4082,688
税込単価
1,5492,957
通常出荷日:6日目

薄葉紙 白・商品保護用のインナーラップとしてご利用下さい。・200個入り・サイズ(mm):1091×7...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    薄葉紙
  • 質量 (g)
    14
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

最小発注数量
1091×788
全判
4901755200423
5パック

200個入り

1091×788
全判、無蛍光
4901755200409
5パック

200個入り

788×545
半才
4901755200515
10パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,688
( 2,957 )
6日目
2,624
( 2,886 )
6日目
1,408
( 1,549 )
6日目

詳細情報

基本情報

薄葉紙 白
・商品保護用のインナーラップとしてご利用下さい。
・200個入り
・サイズ(mm):1091×788

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄葉紙 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄葉紙 白
薄葉紙 全判・半才
薄葉紙 ブラウン
ワックスペーパー
包装紙 雲竜 ピンク
包装紙 雲竜 緑
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格1,408-1,856 -2,240 -2,1123,360 -2,496 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
材質薄葉紙薄葉紙薄葉紙両面ワックス加工、特殊紙上質紙上質紙
-ブラウン-ピンク
質量(g)141414276060
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト