ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】 |
|
ミスミ エアバッグ [ABAG]【4個入り】 |
|
日本サニパック スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)【200個入り】 |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
型番
シモジマ,包装紙,ライトタッチ【100個入り】
【特長】
グレートーンの線が軽やかな花柄は仏事にも使えます。

シモジマ
包装紙 ペールフラワー

シモジマ
包装紙 ユリ

シモジマ
包装紙 マドンナリリー金
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~