17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 半才 フウビ 紫【100個入り】

通常単価(税別)
3,360
税込単価
3,696
通常出荷日:6日目

【特長】・和紙の地模様を印刷で表現しました・和菓子などの贈答用の包装紙としてお使い下さい・両面印刷・7...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    758×523
  • 材質
    上質紙
  • JANコード
    4901755205121
  • 質量 (g)
    52.3

型番:

002318500-PACK
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

002318500-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
758×523
材質
上質紙
JANコード
4901755205121
質量(g)
52.3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002318500-PACK
最小発注数量
10パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,360
( 3,696 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・和紙の地模様を印刷で表現しました
・和菓子などの贈答用の包装紙としてお使い下さい
・両面印刷
・758×523mm
【商品仕様】
・材質:上質紙
・質量:52.3g
・JANコード:4901755205121

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装紙 半才 フウビ 紫の型番002318500-PACKのページです。 型番002318500-PACKに関する仕様情報を記載しております。
包装紙 半才 フウビ 紫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装紙 半才 フウビ 紫
包装紙 半才 雲竜 紫
包装紙 全判 フウビ 緑
包装紙 フウビ 青
包装紙 半才 オリビア
包装紙 半才 筋入 ニュースレター
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格3,3602,4966,7203,360 -2,0162,688
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)758×523757×5301076×758-757×530757×530
材質上質紙上質紙上質紙上質紙コート紙筋入クラフト紙
--
JANコード490175520512149017552038444901755203974-49017552070334901755205640

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト