ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】 |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
|
ミスミ 気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m【4個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,496円 ( 2,746円 ) | 6日目 |
3,360円 ( 3,696円 ) | 6日目 |
4,736円 ( 5,210円 ) | 6日目 |
シモジマ,包装紙,雲竜 緑【100個入り】
【特長】
和紙のような質感の模様が上品な和風の包装紙です。

宮島化学工業
紙バンド 10mタイプ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ボーガスペーパー(再生紙)
5通常価格(税別):3,734円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円