ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】 |
|
ミスミ 気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m【4個入り】 |
|
ミスミ 発泡緩衝材 ノンカッタータイプ【4個入り】 |
シモジマ,包装紙,雲竜 青【100個入り】
【特長】
和紙のような質感の模様が上品な和風の包装紙です。

シモジマ
包装紙 半才 フウビ 紫

シモジマ
包装紙 雲竜 ピンク
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ボーガスペーパー(再生紙)
5通常価格(税別):3,734円~

トラスコ中山
純白紙
0通常価格(税別):2,980円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

アズワン
粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R)
0通常価格(税別):2,967円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円