17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 全判 フラワーカクテル【100個入り】

通常単価(税別)
6,080
税込単価
6,688
通常出荷日:6日目

【特長】・淡い花柄を全面に配した包装紙です・1085×750mm【商品仕様】・材質:コート紙・質量:6...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    1085×750
  • 材質
    コート紙
  • JANコード
    4901755210293
  • 質量 (g)
    66.3

型番:

002353400-PACK
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

002353400-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
1085×750
材質
コート紙
JANコード
4901755210293
質量(g)
66.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002353400-PACK
最小発注数量
5パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,080
( 6,688 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・淡い花柄を全面に配した包装紙です
・1085×750mm
【商品仕様】
・材質:コート紙
・質量:66.3g
・JANコード:4901755210293

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装紙 全判 フラワーカクテルの型番002353400-PACKのページです。 型番002353400-PACKに関する仕様情報を記載しております。
包装紙 全判 フラワーカクテルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装紙 全判 フラワーカクテル
包装紙 全判 オリビア
包装紙 全判 クマサン
包装紙 全判 ロマネスク
包装紙 全判 筋無地 紺
包装紙 全判 筋無地 赤
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格6,0804,0328,0005,1206,0806,080
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)1085×7501058×7571085×7501058×7571058×7571058×757
材質コート紙コート紙コート紙上質紙筋入クラフト紙筋入クラフト紙
JANコード490175521029349017552099454901755230185490175521075049017552107814901755210767
質量(g)66.36466.3605858

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト