17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 全判 ロマネスク【100個入り】

通常単価(税別)
5,120
税込単価
5,632
通常出荷日:6日目

【特長】・ピンクや黄色の花が散りばめられたロマンティックな雰囲気の包装紙です・1058×757mm【商...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    1058×757
  • 材質
    上質紙
  • JANコード
    4901755210750
  • 質量 (g)
    60

型番:

002351500-PACK
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

002351500-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
1058×757
材質
上質紙
JANコード
4901755210750
質量(g)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002351500-PACK
最小発注数量
5パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,120
( 5,632 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンクや黄色の花が散りばめられたロマンティックな雰囲気の包装紙です
・1058×757mm
【商品仕様】
・材質:上質紙
・質量:60g
・JANコード:4901755210750

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装紙 全判 ロマネスクの型番002351500-PACKのページです。 型番002351500-PACKに関する仕様情報を記載しております。
包装紙 全判 ロマネスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装紙 全判 ロマネスク
包装紙 全判 オリビア
包装紙 全判 クマサン
包装紙 全判 フラワーカクテル
包装紙 全判 筋無地 紺
包装紙 全判 筋無地 赤
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格5,1204,0328,0006,0806,0806,080
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)1058×7571058×7571085×7501085×7501058×7571058×757
材質上質紙コート紙コート紙コート紙筋入クラフト紙筋入クラフト紙
JANコード490175521075049017552099454901755230185490175521029349017552107814901755210767
質量(g)606466.366.35858

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト