17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 ペールフラワー【100個入り】

通常単価(税別)
4,736
税込単価
5,210
通常出荷日:6日目

シモジマ,包装紙ペールフラワー【100個入り】【特長】白地に淡いトーンの花が散りばめられた包装紙です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    上質紙
  • 質量 (g)
    60

型番:

002360900-PACK
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

002360900-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
1058×757
材質
上質紙
詳細タイプ
全判
JANコード
4901755210545
質量(g)
60

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002360900-PACK

サイズ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

最小発注数量
1058×757
全判
4901755210545
5パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,736
( 5,210 )
6日目

詳細情報

基本情報

シモジマ,包装紙ペールフラワー【100個入り】
【特長】
白地に淡いトーンの花が散りばめられた包装紙です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装紙 ペールフラワーの型番002360900-PACKのページです。 型番002360900-PACKに関する仕様情報を記載しております。
包装紙 ペールフラワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装紙 ペールフラワー
包装紙 ナチュラル
包装紙 ユリ
包装紙 タツ
包装紙 ブルーベリー
包装紙 ポエット
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格4,7362,688 -1,344 -2,688 -2,688 -2,368 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
材質上質紙半晒クラフト紙上質紙コート紙コート紙色上質紙
質量(g)605064646465

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト