ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・落ち着いた雰囲気をかもし出してくれますよ
・色鉛筆風に優しいタッチで描かれた柔らかい雰囲気が印象的な包装紙です



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~