17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 半才 未晒 レターフラワー焦茶【100個入り】

通常単価(税別)
2,304
税込単価
2,534
通常出荷日:6日目

【特長】・欧米のフラワーショップでは、ブーケの包装に新聞紙を使う習慣があります・ そんなイメージにぴっ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    788×545
  • 材質
    未晒クラフト紙
  • 焦茶
  • JANコード
    4901755250411
  • 質量 (g)
    50

型番:

002335581-PACK
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

002335581-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
788×545
材質
未晒クラフト紙
焦茶
JANコード
4901755250411
質量(g)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002335581-PACK
最小発注数量
10パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,304
( 2,534 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・欧米のフラワーショップでは、ブーケの包装に新聞紙を使う習慣があります
・ そんなイメージにぴったりの欧文デザインの包装紙です
・788×545mm
【商品仕様】
・材質:未晒クラフト紙
・質量:50g
・JANコード:4901755250411

商品担当おすすめ

  • グラシン紙 <20> 半才 画像

    シモジマ

    グラシン紙 <20> 半才

    【特長】トレーやかごなどの敷き紙にしたり、ロールケーキを巻いてリボンをかければそのままギフトにも。762×508mm。

  • フラワーラップ NO.45 ミズ 画像

    シモジマ

    フラワーラップ NO.45 ミズ

    【特長】適度なハリと厚みのある、使いやすい不織布シートです。 フラワーやギフトのラッピングにはもちろん、ディスプレイクロスとしてもお使いいただけます。幅65cm×20m巻。

  • 薄葉紙 白 画像

    シモジマ

    薄葉紙 白

    【特長】商品保護用のインナーラップとしてご利用下さい。788×545mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装紙 半才 未晒 レターフラワー焦茶の型番002335581-PACKのページです。 型番002335581-PACKに関する仕様情報を記載しております。
包装紙 半才 未晒 レターフラワー焦茶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装紙 半才 未晒 レターフラワー焦茶
包装紙 半才 筋無地 焦茶
包装紙 ハトロン判 半才 未晒エデン
包装紙 半才 半晒 フェザーイニシャル
包装紙 未晒 ニュースレター GR
包装紙 全判 筋無地 焦茶
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格2,3043,1042,7202,0162,304 -6,080
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)788×545757×530885×585757×530-1058×757
材質未晒クラフト紙筋入クラフト紙未晒クラフト紙半晒クラフト紙未晒クラフト紙筋入クラフト紙
焦茶焦茶---焦茶
JANコード4901755250411490175521710049017552187944901755205763-4901755210804

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト