ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
|
ミスミ エアバッグ [ABAG]【4個入り】 |
|
ミスミ 気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,696円 ( 1,866円 ) | 6日目 |
1,888円 ( 2,077円 ) | 6日目 |
4,032円 ( 4,435円 ) | 6日目 |
【特長】
・欧米のフラワーショップでは、ブーケの包装に新聞紙を使う習慣があります
・そんなイメージにぴったりの欧文デザインの包装紙です

萩原工業
PE難燃クロス


住化プラステック
プラスチック発泡PPシート スミセラー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
巻き段ボール 1,000mmX50M
5通常価格(税別):6,152円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

司化成工業
ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)
5通常価格(税別):1,423円~