17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 ハトロン判 半才 ハーブリーフ G【50個入り】

通常単価(税別)
2,176
税込単価
2,394

【特長】・環境に優しい、再生紙を使用した包装紙です・885×585mm【商品仕...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    885×585
  • 材質
    半晒クラフト紙
  • JANコード
    4901755251982
  • 質量 (g)
    60

型番:

002400521-PACK
解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (50個入り)

    002400521-PACKの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    シート
    サイズ(mm)
    885×585
    材質
    半晒クラフト紙
    JANコード
    4901755251982
    質量(g)
    60
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    002400521-PACK
    最小発注数量
    10パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,176
    ( 2,394 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境に優しい、再生紙を使用した包装紙です
    ・885×585mm
    【商品仕様】
    ・材質:半晒クラフト紙
    ・質量:60g
    ・JANコード:4901755251982

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    包装紙 ハトロン判 半才 ハーブリーフ Gの型番002400521-PACKのページです。 型番002400521-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    包装紙 ハトロン判 半才 ハーブリーフ Gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    包装紙 ハトロン判 半才 ハーブリーフ G
    包装紙 ハトロン判 半才 ハーブリーフ OR
    包装紙 ハトロン判 半才 ハーブフラワー R
    包装紙 ハトロン判 半才 未晒エデン
    包装紙 半才 クリスタル G
    包装紙 半才 エデン
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格2,1762,1762,1762,7202,0162,419
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    商品タイプシートシートシートシートシートシート
    サイズ(mm)885×585885×585885×585885×585757×530750×528
    材質半晒クラフト紙半晒クラフト紙半晒クラフト紙未晒クラフト紙コート紙上質紙
    JANコード490175525198249017552519754901755251951490175521879449017552087574901755218787
    質量(g)606060606464

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました