ファクトリーサプライ用品技術窓口
白地にブルーとグリーンのストライプが入ったさわやかな包装紙です。

シモジマ
包装紙 半才 フウビ 紫

シモジマ
包装紙 雲竜 青
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,870円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~