17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 半才 ミュートス2 ゾウゲ【100個入り】

通常単価(税別)
2,688
税込単価
2,957

【特長】・シワ加工が入ったようなプリントの包装紙です・無地では物足りないときに...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    757×530
  • 材質
    上質紙
  • JANコード
    4901755205725
  • 質量 (g)
    60

型番:

002318803-PACK
解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (100個入り)

    002318803-PACKの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    シート
    サイズ(mm)
    757×530
    材質
    上質紙
    JANコード
    4901755205725
    質量(g)
    60
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    002318803-PACK
    最小発注数量
    10パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,688
    ( 2,957 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シワ加工が入ったようなプリントの包装紙です
    ・無地では物足りないときに
    ・一般から贈答まで幅広くご利用ください
    ・757×530mm
    【商品仕様】
    ・材質:上質紙
    ・質量:60g
    ・JANコード:4901755205725

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    包装紙 半才 ミュートス2 ゾウゲの型番002318803-PACKのページです。 型番002318803-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    包装紙 半才 ミュートス2 ゾウゲのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    包装紙 半才 ミュートス2 ゾウゲ
    包装紙 半才 ミュートス2 オリーブ
    包装紙 半才 ミュートス2 エンジ
    包装紙 半才 オリビア
    包装紙 半才 筋入 ニュースレター
    包装紙 半才 小紋
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格2,6882,6882,6882,0162,6882,304
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    商品タイプシートシートシートシートシートシート
    サイズ(mm)757×530757×530757×530757×530757×530757×530
    材質上質紙上質紙上質紙コート紙筋入クラフト紙未晒クラフト紙
    JANコード490175520572549017552057014901755205695490175520703349017552056404901755208061
    質量(g)606060645850

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました