ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
アズワン ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光【2~100個入り】 |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
【特長】
・使いやすいパーソナルカラーの無地包装紙です
・757×530mm
【商品仕様】
・材質:コート紙
・質量:64g
・JANコード:4901755925715
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~