ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ 布テープ(重梱包用)【30個入り】 |
|
ミスミ ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】 |
【特長】
・外から中身が見えます
・お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です
・幅130×マチ80×高235mm
【商品仕様】
・材質:晒クラフト紙 内側全面ラミネート加工
・質量:50g
・JANコード:4901755361865
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB204-B
0通常価格(税別):5,900円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,735円

キングジム
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
5通常価格(税別):1,105円

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,207円

キングジム
カバー付きカラーインデックス
0通常価格(税別):2,310円

プラス
A3・2つ折りクリアーホルダー
0通常価格(税別):512円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円