17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

004080401-PACK
解除
  • この商品は40パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

004080401-PACKの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
004080401-PACK
最小発注数量
40パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外から中身が見えます
・お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です
・幅130×マチ80×高235mm
【商品仕様】
・材質:未晒クラフト紙 内側全面ラミネート加工
・質量:50g
・JANコード:4901755361872

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓付袋 No.4 未晒無地の型番004080401-PACKのページです。 型番004080401-PACKに関する仕様情報を記載しております。
窓付袋 No.4 未晒無地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓付袋 No.4 未晒無地
窓付袋 No.4 白無地
宅配袋 L 未晒無地
25チャームバッグ 38-4 未晒無地
25チャームバッグ 45-1 未晒無地
25チャームバッグ 34-1 未晒無地
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格7047361,0554,2883,3981,972
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト