17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パックンバッグ No.4 ニワトリ【50個入り】

通常単価(税別)
960
税込単価
1,056
通常出荷日:6日目

【特長】・動物がパックンと口を開けた可愛いデザインです・外から中身が見えます・お菓子や小さめギフトにお...

詳細を確認

    型番:

    004082400-PACK
    解除
    • この商品は40パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    004082400-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    004082400-PACK
    最小発注数量
    40パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    960
    ( 1,056 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・動物がパックンと口を開けた可愛いデザインです
    ・外から中身が見えます
    ・お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です
    ・幅130×マチ80×高235mm
    【商品仕様】
    ・材質:内側全面ラミネート加工 晒クラフト紙
    ・質量:50g
    ・JANコード:4901755361964

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パックンバッグ No.4 ニワトリの型番004082400-PACKのページです。 型番004082400-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    パックンバッグ No.4 ニワトリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パックンバッグ No.4 ニワトリ
    パックンバッグ No.4 ネコ
    窓付袋 No.4 白無地
    窓付袋 No.4 未晒無地
    パックンバッグ S1F ウシ
    パックンバッグ S1F ヒヨコ
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格960960736704896896
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト