ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】 |
|
ミスミ ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】 |
【特長】
・動物がパックンと口を開けた可愛いデザインです
・外から中身が見えます
・お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です
・幅120Xマチ65X高175mm
【商品仕様】
・材質:内側全面ラミネート加工 晒クラフト紙
・質量:50g
・JANコード:4901755329612
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
取っ手付きPCインナーケース
0通常価格(税別):2,700円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):380円

キングジム
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
5通常価格(税別):1,105円

キングジム
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑
4通常価格(税別):286円

セキセイ
のびーるファイル エスヤード A4-S オフホワイト
0通常価格(税別):399円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):686円

エスコ
A4キャリーファイル
0通常価格(税別):472円

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~