17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角底無地袋 No.3【100個入り】

通常単価(税別)
421
税込単価
463
通常出荷日:6日目

【特長】・ファンシーバックよりもマチ幅の広い定番の角底袋です・雑貨等を入れるのに適した廉価な袋です・幅...

詳細を確認

    型番:

    004010300-PACK
    解除
    • この商品は20パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    004010300-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    004010300-PACK
    最小発注数量
    20パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    421
    ( 463 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ファンシーバックよりもマチ幅の広い定番の角底袋です
    ・雑貨等を入れるのに適した廉価な袋です
    ・幅120×マチ70×高220mm
    【商品仕様】
    ・材質:未晒クラフト紙
    ・質量:50g
    ・JANコード:4901755360011

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    角底無地袋 No.3の型番004010300-PACKのページです。 型番004010300-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    角底無地袋 No.3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    角底無地袋 No.3
    パックンバッグ No.4 ニワトリ
    パックンバッグ No.4 ネコ
    窓付袋 No.4 白無地
    窓付袋 No.4 未晒無地
    マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマクラウン
    通常価格4219609607367041,840
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト