17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fバッグ チャック付LL 黒【5個入り】

通常単価(税別)
1,856
税込単価
2,042
通常出荷日:6日目

【特長】・軽くて丈夫な不織布素材のバッグで、多少の雨でもお使いいただけます・ コンパクトに折りたためま...

詳細を確認

    型番:

    008739001-PACK
    解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    008739001-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    008739001-PACK
    最小発注数量
    10パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,856
    ( 2,042 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くて丈夫な不織布素材のバッグで、多少の雨でもお使いいただけます
    ・ コンパクトに折りたためます
    ・ お買物バッグとして
    ・ 袋の上部が2ケ所カシメ留めされています
    ・幅650×マチ180×高460mm
    【商品仕様】
    ・材質:PP製不織布
    ・質量:105g
    ・JANコード:4901755524512

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Fバッグ チャック付LL 黒の型番008739001-PACKのページです。 型番008739001-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    Fバッグ チャック付LL 黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fバッグ チャック付LL 黒
    Fバッグ チャック付3L 黒
    ファッションバッグ LL 黒
    Fバッグ M 黒
    Fバッグ Wシャンテタイプ LL 無地BR
    Fバッグ Wシャンテタイプ LL 無地NV
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格1,8563,7503,0722,1121,2161,216
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト